솔레노이드 코일, AU024DS, 케이블, 1 m, 멀티 팩

042N7697

솔레노이드 코일, 형식: AU024DS, 공급 전압 [V] DC: 24, 외함 정격 IP: IP67, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 9 mm

제품 세부정보

총 중량 0.23 Kilogram
순중량 0.173 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428044868

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC 24 V
규정 준수 EN 60730-1
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
동일제품 042N8697
부품 프로그램 이름 EV220S
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 9 mm
예비 부품 번호 042N7697
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 AU024DS
전기 커넥터 3 코어 케이블
전기적 연결 케이블
전력 소비 [W] DC 14 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
케이블 길이 [in] 40 in
케이블 길이 [m] 1 m
코일 연결 케이블
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 AU024DS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality