Shows 3 product(s)
솔레노이드 코일, AC230C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00
솔레노이드 코일, AC024C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00