솔레노이드 코일, AC024D, DIN 스페이드, 멀티 팩

042N0824

전기적 연결: DIN 스페이드, 외함 정격 IP: IP00

제품 세부정보

총 중량 0.062 Kilogram
순중량 0.051 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423049837

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
부품 프로그램 이름 EV210A
EV220A
EV310A
색깔 검정
서비스 가능 아니요
액츄에이터 사이즈 9 mm
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 AC024D
전기 커넥터 3 x 스페이드
전기적 연결 DIN 스페이드
전기적 연결 크기 6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준 EN175301-803
전력 소비 [W] DC 10 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
코일 연결 DIN 스페이드
코일 체결 핑거 나사
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 AC024D

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality