자세히 표시
EV250B

Shows 14 product(s)

032U5252

솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

승인: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2

032U5253

솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

승인: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2

032U5256

솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

승인: SINTEF; PZH, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2

032U5352

솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

승인: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2

보기: