솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, FKM
032U5253
승인: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2
승인: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2
총 중량 | 0.604 Kilogram |
순중량 | 0.562 Kilogram |
Volume | 0.815 Liter |
EAN | 5702423179169 |
총 중량 | 0.604 Kilogram |
순중량 | 0.562 Kilogram |
Volume | 0.815 Liter |
EAN | 5702423179169 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 4 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
매질 허용오차 비고 |
약간의 부식성 매질 용수, 최대 60°C/140 °F 기준 |
밀봉재료 | FKM |
본체재료 | DZR 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV250B |
사양 요소 | EV250B 12BD G 12F NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
DNVGL-CG-0339 EAC UL |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/2 |
연결유형 | G |
연결재료 | DZR 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 100 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 100 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 12 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/2 in |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV250B 12 |
작동 | 보조 양정 기동식 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 10 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 145 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 15 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 10 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EV250B |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 4 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
매질 허용오차 비고 |
약간의 부식성 매질 용수, 최대 60°C/140 °F 기준 |
밀봉재료 | FKM |
본체재료 | DZR 황동 |
부품 프로그램 이름 | EV250B |
사양 요소 | EV250B 12BD G 12F NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
승인 |
DNVGL-CG-0339 EAC UL |
액츄에이터 | B |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/2 |
연결유형 | G |
연결재료 | DZR 황동 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 100 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 100 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 12 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/2 in |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV250B 12 |
작동 | 보조 양정 기동식 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 10 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 145 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 15 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 10 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EV250B |