EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
Shows 17 product(s)
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: C UL US 등록, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: C UL US 등록, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/4, 0.9 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; CE; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; CE; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; CE; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE
매질 권장사항: 증기, 승인: UL; CE; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2