솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U3804

매질 권장사항: 증기, 승인: UL; UR, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.446 Kilogram
순중량 0.424 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702428473019

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 2.55 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 2.2 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP 서류 제품 이름 EV225B - solenoid valve
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
가짓수 2/2
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 증기
매질 허용오차 비고 약간의 부식성 매질
밀봉재료 PTFE
본체재료 DZR 황동
사양 요소 EV225B 10BD G 12T NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 UL
UR
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 1/2
연결유형 G
연결재료 DZR 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 20 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 20 ms
오리피스 사이즈 [mm] 10 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 3/8 in
유입 방향 단일 유입
유체그룹 1
유형 명칭 EV225B 10
작동 서보 운전(다이어프램)
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 40 °C
주변 온도 최대 [°F] 104 °F
중온 범위 [°C] [최대] 185 °C
중온 범위 [°C] [최소] -10 °C
중온 범위 [°F] [최대] 365 °F
중온 범위 [°F] [최소] 14 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 4.35 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 217.5 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 15 pc
형식 EV225B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality