VDHT Standard NPT Thread

자세히 표시
VDHT Standard NPT Thread

Shows 17 product(s)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 40, 유량 [l/min] [최대]: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 in

180L0177

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2

180L0209

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

180L0244

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 4, 유량 [l/min] [최대]: 15, 작동 압력 [barg] [최대]: 100, 작동 압력 [psig] [최대]: 1450, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/4 in

180L1013

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 40, 유량 [l/min] [최대]: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 in

180L1010

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 32, 유량 [l/min] [최대]: 120, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

180L0297

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 4, 유량 [l/min] [최대]: 15, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: BSP, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

180L0128

VDHT 1/2 E HP

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 210, 작동 압력 [psig] [최대]: 3000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

180L1004

Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 40, 유량 [l/min] [최대]: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 in

180L1001

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

유량 [gpm] [최대]: 40, 유량 [l/min] [최대]: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1

보기: