사이트 글라스, LLG 740

2512+052

형식: LLG 740

제품 세부정보

총 중량 19.522 Kilogram
순중량 18.2 Kilogram
Volume 44.286 Liter
EAN 5702428200295

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
결합 1 후면 및 2 전면
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R717
승인 EAC
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] 14 °F
유체그룹 1
장치 용접 니플
제품군 Sight glasses
제품명 사이트 글라스
제품의 설명 유체 레벨 글라스
최대 작동 압력 [bar] 25 bar
최대 작동 압력 [psig] 363 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 LLG 740

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality