제품 구성

VLT® Midi Drive FC 280

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(S2) 단상 200-240 VAC
(E20) IP20 / 섀시
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(X) 제동 초퍼 없음
(X) 표시창 없음
(C) 코팅 PCB
(X) 주전원 옵션 없음
(X) 변형 없음
(X) 변형 없음
(SXXX) 최신 출시
(X) 표준 언어 팩
(K1) K1
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) 글로벌 (표준)
(2.800) 2.8
(2.500) 2.5
(10.9) 10.9
(6.8) 6.8
(97.5) 97.5
(2.7) 2.7
(1.5) 1.5
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) DK 공장
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(D902) D902