제품 구성

Advanced Harmonic Filter

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(OF7P2) 고급 고조파 필터
(-S) 주파수 변환기
(-AF) 공냉식, 강제
(-46) 460V AC
(-060) 60 Hz
(-40) 400V AC
(-304A) 304 A
(-060) 60 Hz
(-T1) 열 스위치 145°C
(-E20) IP20/개방형
(+P2AX8I) AHF X8 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) 글로벌(표준)
(OF7P2-S-AF-46-291A-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-291A-060-05-T1
(-E20) -E20
(242.000) 242
(221.000) 221
(B901) (B901) DK 공장