VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8831

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
1.5kW / 2.0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 클래스 A1, IP20

모델 코드: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

제품 세부정보

총 중량 2.85 kg
순중량 2.45 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385195

VLT® 2800 Series

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 VLT VLT®
VLT 시리즈 28 2800
정격 용량 15 1.5kW / 2.0 HP
전용 어플리케이션 P 공정
위상 T 3상
주전원 전압 U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
외함 유형 B 북스타일
외함 클래스 20 IP20
하드웨어 구성 SB 표준형, 제동 포함
RFI 필터 R1 EN 55011 클래스 A1
표시창 DB 내장 표시창 (SLCP)
필드버스 옵션 F00 필드버스 옵션 제외
어플리케이션 옵션 A00 어플리케이션 옵션 없음
코팅 C1 코팅 포함
프레임 사이즈 A A-프레임
유형 코드 파트 1 VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
??[mm] 200
??(C ?? ??)[mm] 75
??[mm] 168
중량 [kg] 2.1
kVA 2.6
계산된 총 중량[kg] 2.4
계산된 순 중량[kg] 2.1
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality