Tailpiece with thread DN 40 (1 3/4" nut)

003Z0273

Tailpiece with thread DN 40 (1 3/4" nut)

제품 세부정보

총 중량 0.364 Kg
순중량 0.274 Kg
Volume 0.218 Liter
EAN 5702421554722

 

Connection to valve DN 40
Package depth [mm] 66 mm
Package height [mm] 50 mm
Package width [mm] 66 mm
REACH 후보 목록 물질 Lead
설명 Tailpiece with thread DN 40 (1 3/4" nut)
제품군 Automatic balancing
형식 Automatic balancing accessories
활용 ASV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality