EPP insulation cap ASV / USV DN 40

003L8139

EPP insulation cap ASV / USV DN 40

제품 세부정보

총 중량 0.248 Kilogram
순중량 0.248 Kilogram
Volume 5.406 Liter
EAN 5702421602348

 

Connection to valve DN 40
Description EPP insulation cap ASV / USV DN 40
In scope of WEEE and contain batteries No
Package depth [mm] 260 mm
Package height [mm] 110 mm
Package width [mm] 165 mm
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
제품군 Automatic balancing
키트의 내용 Up to 120 °C
형식 Automatic balancing accessories
활용 USV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality