EPP insulation cap ASV / USV DN 20

003L8171

EPP insulation cap ASV / USV DN 20

제품 세부정보

총 중량 0.094 Kilogram
순중량 0.09 Kilogram
Volume 1.852 Liter
EAN 5702421602928

 

Connection to valve DN 20
Contain batteries No
Description EPP insulation cap ASV / USV DN 20
Package depth [mm] 140 mm
Package height [mm] 115 mm
Package width [mm] 115 mm
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
제품군 Automatic balancing
키트의 내용 Up to 120 °C
형식 Automatic balancing accessories
활용 USV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality