TWA-Z, Supply voltage [V] AC: 24, 2.80 mm, Normally closed, 1.20 m
082F1262
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Normally Closed thermal actuator, 1,2 m
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Normally Closed thermal actuator, 1,2 m
총 중량 | 0.158 Kg |
순중량 | 0.158 Kg |
Volume | 0.496 Liter |
EAN | 5702420115924 |
총 중량 | 0.158 Kg |
순중량 | 0.158 Kg |
Volume | 0.496 Liter |
EAN | 5702420115924 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibility with AB-QM size | DN 10-32 |
Control signal type | On/off and PWM |
De-energized position | 차단된 |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Normally Closed thermal actuator, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP 41 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP 서류 제품 이름 | "TWA-Z" |
Stroke [mm] | 2.8 mm |
공급 전압 [V] AC | 24 V |
공급 전압 [V] DC | 24 V |
승인 표준 | EC EN 60730 |
제품군 | Thermal actuators |
케이블 길이 [m] | 1.2 m |
형식 | TWA-Z |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibility with AB-QM size | DN 10-32 |
Control signal type | On/off and PWM |
De-energized position | 차단된 |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Normally Closed thermal actuator, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP 41 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP 서류 제품 이름 | "TWA-Z" |
Stroke [mm] | 2.8 mm |
공급 전압 [V] AC | 24 V |
공급 전압 [V] DC | 24 V |
승인 표준 | EC EN 60730 |
제품군 | Thermal actuators |
케이블 길이 [m] | 1.2 m |
형식 | TWA-Z |