ABN A5 On/Off, Supply voltage [V] AC: 24, 5.00 mm, Normally closed

082F1150

ABN A5, 24 V, 5 mm, Normally Closed thermal actuator

제품 세부정보

총 중량 0.096 Kg
순중량 0.088 Kg
Volume 0.346 Liter
EAN 5702420122243

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Control signal type On/off and PWM
De-energized position 차단된
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, Normally Closed thermal actuator
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP 54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP 서류 제품 이름 082F1150
Stroke [mm] 5 mm
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
라벨 제품 Yes
승인 표준 EC EN 60730
UL 60730
제품군 Thermal actuators
형식 ABN A5 On/Off

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality