SGP 12 N, Sight glass, Flare, 12.00 mm, Flare, 12.00 mm
014L0173
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 12.00
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 12.00
총 중량 | 0.23 Kg |
순중량 | 0.201 Kg |
Volume | 0.136 Liter |
EAN | 5702428818902 |
총 중량 | 0.23 Kg |
순중량 | 0.201 Kg |
Volume | 0.136 Liter |
EAN | 5702428818902 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Sight glass |
REACH 후보 목록 물질 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 서류 번호 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
UL 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
내, 외부 흡입구 | 내부 |
내부.외부 배출구 | 외부 |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
노랑: 최소 습도 조건@25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
노랑: 최소 습도 조건@43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
동일제품 | 014L1128 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 사이즈 [mm] | 12 mm |
배출구 연결 유형 | 플레어 |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 아니요 |
습도계 | N 표시기 |
승인 |
C UL US 등록 EAC |
승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
연결재료 | 황동 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
유입구 사이즈 [mm] | 12 mm |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
제품 액세서리 | 일반 액세서리 |
제품군 | Sight glasses |
최대 작동 압력 [bar] | 52 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | SGP 12 N |
흡입구 연결 유형 | 플레어 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Sight glass |
REACH 후보 목록 물질 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 서류 번호 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
UL 승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
내, 외부 흡입구 | 내부 |
내부.외부 배출구 | 외부 |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
노랑: 최소 습도 조건@25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
노랑: 최소 습도 조건@43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
녹색: 최대 습도 조건@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
동일제품 | 014L1128 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 사이즈 [mm] | 12 mm |
배출구 연결 유형 | 플레어 |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 아니요 |
습도계 | N 표시기 |
승인 |
C UL US 등록 EAC |
승인 파일명 | 기준 냉매액 표시기 76H4 |
연결재료 | 황동 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
유입구 사이즈 [mm] | 12 mm |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
제품 액세서리 | 일반 액세서리 |
제품군 | Sight glasses |
최대 작동 압력 [bar] | 52 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | SGP 12 N |
흡입구 연결 유형 | 플레어 |