사이트 글라스

Shows 34 product(s)

014-0039

SGI 22s, 사이트 글라스, 연납, ODF, 22.00 mm, 연납, ODF, 22.00 mm

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00

014-0162

SGN 10, 사이트 글라스, 플레어, 10.00 mm, 플레어, 10.00 mm

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 10.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 10.00

014-0163

SGN 12, 사이트 글라스, 플레어, 12.00 mm, 플레어, 12.00 mm

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00

014-0165

SGN 16, 사이트 글라스, 플레어, 16.00 mm, 플레어, 16.00 mm

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00

014-0166

SGN 19, 사이트 글라스, 플레어, 19.00 mm, 플레어, 19.00 mm

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 19.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 19.00

014-0172

SGN 10, 사이트 글라스, 플레어, 10.00 mm, 플레어, 10.00 mm

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 10.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 10.00

014-0173

SGN 12, 사이트 글라스, 플레어, 12.00 mm, 플레어, 12.00 mm

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00

014-0174

SGN 16, 사이트 글라스, 플레어, 16.00 mm, 플레어, 16.00 mm

흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00

보기: