핫가스 바이패스 조정기- TUH, TCHE, TGHE

Shows 6 product(s)

067N8305

핫가스 바이패스 조절기, TGHE

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 7, 오리피스 용량 [kW]: 14.50, 균압: 외부 균압

068U2960

핫가스 바이패스 조절기, TUH

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 7.30, 균압: 내부 균압

068U4529

핫가스 바이패스 조절기, TCHE

유입구 사이즈 [mm]: 10.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13.00, 균압: 외부 균압

068U4548

핫가스 바이패스 조절기, TCHE

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 10.00, 균압: 외부 균압

068U4549

핫가스 바이패스 조절기, TCHE

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13.00, 균압: 외부 균압

보기: