핫가스 바이패스 조절기, TUH

068U2960

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 7.30, 균압: 내부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.161 Kg
순중량 0.142 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428078931

 

In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름 TU/TC
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 내부 균압
냉매 R410A
동일제품 068U2969
모세관 길이 [in] 31 in
모세관 길이 [mm] 800 mm
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 스테인레스강
서비스 가능 아니요
승인 EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 바이메탈: 강철/구리
오리피스 용량 [kW] 7.3 kW
오리피스 용량 [TR] 2.1 TR
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -1 °C
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] 30 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유체그룹 2
정적 과열도(SS) [°C] 2 °C
정적 과열도(SS) [°F] 3.6 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 핫가스 바이패스 조절기
조리개 크기 9
최대 작동 압력 [bar] 45.5 bar
최대 작동 압력 [psig] 660 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 45 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TUH
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality