핫가스 바이패스 조절기, TGHE

067N8305

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 7, 오리피스 용량 [kW]: 14.50, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.735 Kg
순중량 0.59 Kg
Volume 2.36 Liter
EAN 5702428324717

 

In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP 서류 제품 이름 TGE
UL 승인 냉매 R410A
과열도 설정 조절형
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R410A
동일제품 067N8345
모세관 길이 [in] 59 in
모세관 길이 [mm] 1500 mm
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 5/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 구리
오리피스 용량 [kW] 14.5 kW
오리피스 용량 [TR] 4.1 TR
온도 범위 [°C] [최대] 7 °C
온도 범위 [°C] [최소] -1 °C
온도 범위 [°F] [최대] 45 °F
온도 범위 [°F] [최소] 30 °F
유입 방향 바이플로우
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
정격 용량 조건 범위 N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
정적 과열도(SS) [°C] 2 °C
정적 과열도(SS) [°F] 3.6 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 핫가스 바이패스 조절기
조리개 크기 20
최대 엘리먼트 온도 [°C] 110 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F] 230 °F
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
최대 작동 압력 [psig] 711 psig
평형 연결 유형 연납, ODF
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TGHE
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality