핫가스 바이패스 조절기, TCHE
068U4549
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13.00, 균압: 외부 균압
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 온도범위 [°C]: -1 - 9, 오리피스 용량 [kW]: 13.00, 균압: 외부 균압
총 중량 | 0.195 Kg |
순중량 | 0.179 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428079211 |
총 중량 | 0.195 Kg |
순중량 | 0.179 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428079211 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP 서류 제품 이름 | TU/TC |
과열도 설정 | 조절형 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
균압 | 외부 균압 |
균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
냉매 | R410A |
동일제품 | 068U4586 |
모세관 길이 [in] | 35 in |
모세관 길이 [mm] | 900 mm |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 스테인레스강 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
오리피스 용량 [kW] | 13 kW |
오리피스 용량 [TR] | 3.8 TR |
온도 범위 [°C] [최대] | 9 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -1 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 48 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 30 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
유체그룹 | 2 |
정적 과열도(SS) [°C] | 2 °C |
정적 과열도(SS) [°F] | 3.6 °F |
제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품명 | 핫가스 바이패스 조절기 |
조리개 크기 | 4 |
최대 작동 압력 [bar] | 45.5 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 660 psig |
평형 연결 유형 | 연납, ODF |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 45 pc |
포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
형식 | TCHE |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP 서류 제품 이름 | TU/TC |
과열도 설정 | 조절형 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
균압 | 외부 균압 |
균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
냉매 | R410A |
동일제품 | 068U4586 |
모세관 길이 [in] | 35 in |
모세관 길이 [mm] | 900 mm |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 스테인레스강 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
오리피스 용량 [kW] | 13 kW |
오리피스 용량 [TR] | 3.8 TR |
온도 범위 [°C] [최대] | 9 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -1 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 48 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 30 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
유체그룹 | 2 |
정적 과열도(SS) [°C] | 2 °C |
정적 과열도(SS) [°F] | 3.6 °F |
제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품명 | 핫가스 바이패스 조절기 |
조리개 크기 | 4 |
최대 작동 압력 [bar] | 45.5 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 660 psig |
평형 연결 유형 | 연납, ODF |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 45 pc |
포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
형식 | TCHE |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |