Hot gas bypass regulator, KVC 22
034L0144
Inlet size [mm]: 22.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv value [m³/h]: 1.850, Max. Working Pressure [bar]: 28.0
Inlet size [mm]: 22.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv value [m³/h]: 1.850, Max. Working Pressure [bar]: 28.0
총 중량 | 0.394 Kg |
순중량 | 0.367 Kg |
Volume | 1.167 Liter |
EAN | 5702428411479 |
총 중량 | 0.394 Kg |
순중량 | 0.367 Kg |
Volume | 1.167 Liter |
EAN | 5702428411479 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv 값 [gal/min] | 2.14 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.85 m³/h |
Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
공장 설정 [bar] | 2 bar |
공장 설정 [psig] | 29 psig |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
서비스 가능 | KV 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R513A |
유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 7/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 22 mm |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
정격 용량 R134a [kW] | 12 kW |
정격 용량 R134a [TR] | 3.41 TR |
정격 용량 R22 [kW] | 19.1 kW |
정격 용량 R22 [TR] | 5.35 TR |
정격 용량 R404A/R507 [kW] | 17.4 kW |
정격 용량 R404A/R507 [TR] | 5.04 TR |
정격 용량 R407C [kW] | 21 kW |
정격 용량 R407C [TR] | 5.78 TR |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
조정 범위 [bar] [최대] | 6 bar |
조정 범위 [bar] [최소] | 0.2 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 87 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 3 psig |
중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -45 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -49 °F |
최대 P 밴드 [bar] | 2 bar |
최대 P 밴드 [psi] | 29 psi |
최대 시험 압력 [bar] | 31 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 450 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | KVC 22 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Yes |
Cv 값 [gal/min] | 2.14 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1.85 m³/h |
Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
공장 설정 [bar] | 2 bar |
공장 설정 [psig] | 29 psig |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
서비스 가능 | KV 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R513A |
유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 7/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 22 mm |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
정격 용량 R134a [kW] | 12 kW |
정격 용량 R134a [TR] | 3.41 TR |
정격 용량 R22 [kW] | 19.1 kW |
정격 용량 R22 [TR] | 5.35 TR |
정격 용량 R404A/R507 [kW] | 17.4 kW |
정격 용량 R404A/R507 [TR] | 5.04 TR |
정격 용량 R407C [kW] | 21 kW |
정격 용량 R407C [TR] | 5.78 TR |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
조정 범위 [bar] [최대] | 6 bar |
조정 범위 [bar] [최소] | 0.2 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 87 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 3 psig |
중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -45 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -49 °F |
최대 P 밴드 [bar] | 2 bar |
최대 P 밴드 [psi] | 29 psi |
최대 시험 압력 [bar] | 31 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 450 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | KVC 22 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |