전기식 팽창 밸브, AKVA 15-4, 강철
068F5029
배출구 사이즈 [in]: 1 in, 유입구 사이즈 [in]: 1 in, 흡입구 연결 유형: 플랜지 연결, 배출구 연결 유형: 플랜지 연결, Kv 값 [m³/h]: 1.000
배출구 사이즈 [in]: 1 in, 유입구 사이즈 [in]: 1 in, 흡입구 연결 유형: 플랜지 연결, 배출구 연결 유형: 플랜지 연결, Kv 값 [m³/h]: 1.000
총 중량 | 2.112 Kilogram |
순중량 | 1.967 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422187585 |
총 중량 | 2.112 Kilogram |
순중량 | 1.967 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422187585 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 1.156 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 22 bar |
Product Name Description | 전기식 팽창 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R744 R717 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 유형 | 플랜지 연결 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 | AKVA |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 5.6 mm |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 in |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
작동 원리 | PWM |
정격 용량 R717 [kW] | 400 kW |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C 증발온도=5 °C |
제품 액세서리 |
플랜지 Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 42 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 610 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 22 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 318 psi |
최소ODP [bar] | 0.45 bar |
최소ODP [psi] | 6.52 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | AKVA 15-4 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKC 315A EKE 347 |
흡입구 연결 유형 | 플랜지 연결 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 1.156 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 1 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 22 bar |
Product Name Description | 전기식 팽창 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R744 R717 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 유형 | 플랜지 연결 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 | AKVA |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 5.6 mm |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 in |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
작동 원리 | PWM |
정격 용량 R717 [kW] | 400 kW |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C 증발온도=5 °C |
제품 액세서리 |
플랜지 Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 42 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 610 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 22 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 318 psi |
최소ODP [bar] | 0.45 bar |
최소ODP [psi] | 6.52 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | AKVA 15-4 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKC 315A EKE 347 |
흡입구 연결 유형 | 플랜지 연결 |