전기식 팽창 밸브, AKVA 10-4, 스테인레스강
068F3284
배출구 사이즈 [in]: 3/4 in, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.038
배출구 사이즈 [in]: 3/4 in, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.038
총 중량 | 0.5 Kilogram |
순중량 | 0.426 Kilogram |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702428058483 |
총 중량 | 0.5 Kilogram |
순중량 | 0.426 Kilogram |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702428058483 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.044 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.038 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Product Name Description | 전기식 팽창 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
내장 필터 사이즈 [µm] | 100 µm |
냉매 |
R744 R717 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 3/4 in |
배출구 연결 유형 | 용접 연결 |
본체재료 | 스테인레스강 |
부품 프로그램 이름 | AKVA |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결재료 | 강철 |
오리피스 사이즈 [mm] | 0.95 mm |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
작동 원리 | PWM |
정격 용량 R717 [kW] | 16 kW |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C 증발온도=5 °C |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
주변온도 | -50 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 42 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 610 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 18 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 260 psi |
최소ODP [bar] | 0 bar |
최소ODP [psi] | 0 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 18 pc |
형식 | AKVA 10-4 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKC 315A EKE 347 |
흡입구 연결 유형 | 용접 연결 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.044 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.038 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Product Name Description | 전기식 팽창 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
내장 필터 사이즈 [µm] | 100 µm |
냉매 |
R744 R717 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 3/4 in |
배출구 연결 유형 | 용접 연결 |
본체재료 | 스테인레스강 |
부품 프로그램 이름 | AKVA |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
연결재료 | 강철 |
오리피스 사이즈 [mm] | 0.95 mm |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
작동 원리 | PWM |
정격 용량 R717 [kW] | 16 kW |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C 증발온도=5 °C |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
주변온도 | -50 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 42 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 610 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 18 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 260 psi |
최소ODP [bar] | 0 bar |
최소ODP [psi] | 0 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 18 pc |
형식 | AKVA 10-4 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKC 315A EKE 347 |
흡입구 연결 유형 | 용접 연결 |