Shows 76 product(s)
수동 조절 밸브, REG-SA 10, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 10.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 10.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.150, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 장치: 캡
수동 조절 밸브, REG-SB 10, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 10.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 10.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.600, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 장치: 캡
수동 조절 밸브, REG-SB 10, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 10.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 10.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.600, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 장치: 캡