기능 모듈, REG-SA 10

148B5112

최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 제품 용도: REG-SA 10, 장치: 캡

제품 세부정보

총 중량 0.424 Kilogram
순중량 0.25 Kilogram
Volume 1.755 Liter
EAN 5702428485913

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP 서류 제품 이름 REG-SA REG-SB
UK RoHS compliance Out of scope
냉매 R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Standard
배출구 연결 사이즈 [mm] 10 mm
부품 프로그램 이름 REG-SA / REG-SB
상표 SVL Flexline
서비스 가능 SVL Flexline 예비 부품
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 영역 [in2] 0.004 in²
유입 영역 [mm2] 3 mm²
유형 명칭 일체형 상부
장치
제품 액세서리 SVL Flexline 액세서리
제품 용도 REG-SA 10
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 기능 모듈
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 1 개스킷
4 볼트
상단부
형식 REG-SA 10

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality