Shows 8 product(s)
모터 운전 밸브, ICMTS 20 A33, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.200, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0
전기 조절 밸브, CCM 10
냉매: R404A; R744; R134a; R449A, Kv 값 [m³/h]: 0.700, 최대 작동 압력 [bar]: 90.0, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
전기 조절 밸브, CCMT 2
냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.170, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
전기 조절 밸브, CCMT 4
냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.450, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
전기 조절 밸브, CCMT 8
냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.928, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
전기 조절 밸브, CCMT 16
냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 1.600, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
전기 조절 밸브, CCMT 24
냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 2.400, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1