파일럿 밸브, CVE-L, 상시 압력 파일럿 밸브

027B0980

압력 범위 [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv 값 [m³/h]: 0.400, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120

제품 세부정보

총 중량 1.908 Kilogram
순중량 1.74 Kilogram
Volume 2.97 Liter
EAN 5715162163597

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.46 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 0.4 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
밸브의 버전 저압
부품 프로그램 이름 CVH
ICS
ICF
PM
상표 ICV Flexline
서비스 가능 Pilot valve spare parts
승인 EAC
UL
압력 범위 [bar] Pe [최대] 8 bar
압력 범위 [bar] Pe [최소] -0.66 bar
압력 범위 [psig] Pe [최대] 116 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소] -9.6 psig
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유체그룹 1
작동기 시스템 ICAD 1200A
제품 액세서리 아니요
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 파일럿 밸브
제품의 설명 상시 압력 파일럿 밸브
조절범위 19.5inHg - 116psig
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
포함된 부품 개스킷
표면도장 스테인레스강
형식 CVE-L

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality