Shows 5 product(s)
파일럿 밸브 몸체, CVH, 버트 용접
최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 10, 연결유형: 버트 용접, 연결재료: 강철
파일럿 밸브 몸체, CVH, 소켓 용접
최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 소켓 용접, 연결재료: 강철
파일럿 밸브 몸체, CVH, NPT
최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 13, 연결유형: NPT, 연결재료: 강철
파일럿 밸브 몸체, CVH, G, 1/4
최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 13, 연결유형: G, 연결재료: 강철