급수 조절 밸브용 파일럿, WVS, 2.20 bar - 19.00 bar

016D1017

제어 압력 범위 [bar]: 2.20 - 19.00, 연결유형 (냉매): 플레어/용접 니플

제품 세부정보

총 중량 0.706 Kilogram
순중량 0.704 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP (냉매) [bar] 26.2 bar
MWP (냉매) [psig] 380 psig
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름 WV Valves
UK RoHS compliance Out of scope
냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
부품 프로그램 이름 WVS
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
연결유형 (냉매) 플레어/용접 니플
연결의 크기 (냉매) 1/4 in - 6 mm
오일프리 냉매 R513A
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제어 압력 범위 [bar] [최대] 19 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소] 2.2 bar
제어 압력 범위 [psig] [최대] 257.6 psig
제어 압력 범위 [psig] [최소] 31.9 psig
제품 액세서리 일반 액세서리
제품 용도 WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
제품군 Water regulating valves
제품명 급수 조절 밸브용 파일럿
최대 작동 압력 [bar] 26.4 bar
최대시험압력(냉매)[bar] 29 bar
최대시험압력(냉매)[psig] 420.6 psig
추가 정보 저압 어플리케이션용
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
포함된 부품 제어 엘리먼트
스프링 하우징
형식 WVS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality