Valve body for water reg.valve, WVH, 2 1/2 in
016D5065
Connection type: Weld flange, Kv value [m³/h]: 45.000, Used for product: WVS 65; WVTS 65
Connection type: Weld flange, Kv value [m³/h]: 45.000, Used for product: WVS 65; WVTS 65
총 중량 | 16.332 Kg |
순중량 | 15.462 Kg |
Volume | 22.49 Liter |
EAN | 5702422012139 |
총 중량 | 16.332 Kg |
순중량 | 15.462 Kg |
Volume | 22.49 Liter |
EAN | 5702422012139 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 45 m³/h |
Product Name Description | Valve body for water reg.valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | ade66c99-ed98-4a84-b547-395001201226 |
SCIP 서류 제품 이름 | 016D1017 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
매질 | 중성 매체 |
본체재료 | 주철 |
부품 프로그램 이름 |
WVS WVTS |
서비스 가능 | 워터 밸브 예비 부품 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
연결 사이즈 [in] | 2 1/2 in |
연결유형 | 용접 플랜지 |
오리피스 사이즈 [mm] | 65 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 2 1/4 in |
제품 액세서리 |
플랜지 일반 액세서리 |
제품 용도 |
WVS 65 WVTS 65 |
제품군 | Water regulating valves |
중온 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 4 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.3 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 58 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 4.3 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 16 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 232 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 10 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
포함된 부품 |
플랜지 볼트 플랜지 개스킷 파일럿 밸브용 나사 밸브 몸체 |
형식 | WVH |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 45 m³/h |
Product Name Description | Valve body for water reg.valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | ade66c99-ed98-4a84-b547-395001201226 |
SCIP 서류 제품 이름 | 016D1017 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
매질 | 중성 매체 |
본체재료 | 주철 |
부품 프로그램 이름 |
WVS WVTS |
서비스 가능 | 워터 밸브 예비 부품 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
연결 사이즈 [in] | 2 1/2 in |
연결유형 | 용접 플랜지 |
오리피스 사이즈 [mm] | 65 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 2 1/4 in |
제품 액세서리 |
플랜지 일반 액세서리 |
제품 용도 |
WVS 65 WVTS 65 |
제품군 | Water regulating valves |
중온 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 4 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.3 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 58 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 4.3 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 16 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 232 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 10 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
포함된 부품 |
플랜지 볼트 플랜지 개스킷 파일럿 밸브용 나사 밸브 몸체 |
형식 | WVH |