급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH, 1 1/2

016D5040

연결유형: G, Kv 값 [m³/h]: 21.000, 제품 용도: WVTS 40; WVS 40

제품 세부정보

총 중량 6.218 Kilogram
순중량 5.876 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702422023142

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 21 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 35587cc7-2e85-4a1f-b50a-df0b101db69
SCIP 서류 제품 이름 016D1017
UK RoHS compliance Out of scope
내, 외부 연결 내부
매질 중성 매체
본체재료 주철
부품 프로그램 이름 WVS
WVTS
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
연결 사이즈 [in] 1 1/2
연결유형 G
연결표준 ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm] 40 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 1 1/2 in
제품 액세서리 일반 액세서리
제품 용도 WVS 40
WVTS 40
제품명 급수 조절 밸브용 밸브 몸체
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] -13 °F
차압 압력 [bar] [최대] 4 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.5 bar
차압 압력 [psi] [최대] 58 psi
차압 압력 [psi] [최소] 7.2 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 16 bar
최대 시험 압력 [psig] 232 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 플랜지 볼트
플랜지 개스킷
파일럿 밸브용 나사
밸브 몸체

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality