Pressure operated water valve, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1240

Connection type: G, Connection size [in]: 1 1/2, Kv value [m³/h]: 11.000, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 4.00 - 17.00, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare

제품 세부정보

총 중량 3.32 Kg
순중량 3.202 Kg
Volume 4.941 Liter
EAN 5702422038689

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 11 m³/h
MWP (냉매) [bar] 24.1 bar
Product Name Description Pressure operated water valve
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP 서류 제품 이름 WVS/WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
개방 구성 응축기 압력 상승 시 개방
내, 외부 연결 내부
냉매 R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
매질 정수
중립 브라인
본체재료 주철
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
연결 사이즈 [in] 1 1/2
연결유형 G
연결유형 (냉매) SAE 플레어
연결의 크기 (냉매) 1/4 in - 6 mm
연결표준 ISO 228-1
오일프리 냉매 R513A
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제어 압력 범위 [bar] [최대] 17 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소] 4 bar
제품 액세서리 일반 액세서리
워터 밸브 액세서리
제품군 Water regulating valves
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] -13 °F
차압 압력 [bar] 10 bar
차압 압력압력 [psi] 145 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 10 bar
최대 시험 압력 [psig] 145 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
최대시험압력(냉매)[bar] 26.5 bar
최대시험압력(냉매)[psig] 384.3 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 4 pc
형식 WVFX 40

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality