Shows 18 product(s)
연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 1 1/4, Kv 값 [m³/h]: 11.000, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 4.00 - 17.00, 연결유형 (냉매): SAE 플레어
연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 1 1/2, Kv 값 [m³/h]: 11.000, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 4.00 - 17.00, 연결유형 (냉매): SAE 플레어
연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 3/8, Kv 값 [m³/h]: 1.400, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 3.50 - 16.00, 연결유형 (냉매): SAE 플레어
연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 3/8, Kv 값 [m³/h]: 1.400, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 15.00 - 29.00, 연결유형 (냉매): SAE 플레어
연결유형: G, 연결 사이즈 [in]: 1/2, Kv 값 [m³/h]: 1.900, 개방 구성: 응축기 압력 상승 시 개방, 제어 압력 범위 [bar]: 3.50 - 16.00, 연결유형 (냉매): SAE 플레어