Pressure operated water valve, WVFX 25, 15.00 bar - 29.00 bar, 5.500 m³/h

003N4410

Connection type: G, Connection size [in]: 1, Kv value [m³/h]: 5.500, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 15.00 - 29.00, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare

제품 세부정보

총 중량 1.572 Kg
순중량 1.292 Kg
Volume 3.899 Liter
EAN 5702428288248

 

China RoHS compliance Yes
Cv 값 [gal/min] 6.4 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 5.5 m³/h
MWP (냉매) [bar] 45.2 bar
Product Name Description Pressure operated water valve
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP 서류 제품 이름 WVS/WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
개방 구성 응축기 압력 상승 시 개방
내, 외부 연결 내부
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
매질 정수
중성 매체
본체재료 황동
서비스 가능 워터 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
승인 파일명 냉매 밸브 53R0
연결 사이즈 [in] 1
연결유형 G
연결유형 (냉매) SAE 플레어
연결의 크기 (냉매) 1/4 in - 6 mm
연결표준 ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm] 25 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 1 in
오일프리 냉매 R513A
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제어 압력 범위 [bar] [최대] 29 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소] 15 bar
제품 액세서리 일반 액세서리
워터 밸브 액세서리
제품군 Water regulating valves
중온 범위 [°C] [최대] 130 °C
중온 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°F] [최대] 266 °F
중온 범위 [°F] [최소] -13 °F
차압 압력 [bar] 10 bar
차압 압력압력 [psi] 145 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 24 bar
최대 시험 압력 [psig] 348 psig
최대 작동 압력 [bar] 16 bar
최대 작동 압력 [psig] 232 psig
최대시험압력(냉매)[bar] 60 bar
최대시험압력(냉매)[psig] 870.2 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 WVFX 25

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality