Change over Valves

Shows 7 product(s)

148F3005

전환 밸브, DSV 1, 용접 branche

흡입구 연결 유형: 용접 branche, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.00, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

148F3006

전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지

흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.00, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

148F3007

전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지

흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.00, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

148F3008

전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지

흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 32.00, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

148F3009

전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지

흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.00, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1

148F3010

전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지

흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 32.00, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1

148F3011

전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지

흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 32.00, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4

보기: