차단 볼 밸브, GBC 42s
009G7028
이 제품은 단종되었습니다.
대체품이 있습니다.
대체품이 있습니다.
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 5/8 in
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 5/8 in
총 중량 | 2.632 Kg |
순중량 | 2.253 Kg |
Volume | 4.212 Liter |
EAN | 5702428065672 |
총 중량 | 2.632 Kg |
순중량 | 2.253 Kg |
Volume | 4.212 Liter |
EAN | 5702428065672 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 155.78 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 134.76 m³/h |
Product Name Description | 차단 볼 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
냉매 |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R404A/R507A |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | BM/GBC 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 CE EAC UKCA |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 300 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입 방향 표시기 | 2방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
장치 | Cap w. wire seal |
접근 포트. | NO |
제품 액세서리 | BM/GBC 밸브 액세서리 |
제품군 | Shut-off and regulating valves |
최대 시험 압력 [bar] | 65 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 940 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 650 psig |
패널 마운팅 옵션 | M6 × 1.0 (2 PC) |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 4 pc |
형식 | GBC 42s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 155.78 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 134.76 m³/h |
Product Name Description | 차단 볼 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
냉매 |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R404A/R507A |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | BM/GBC 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 CE EAC UKCA |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 300 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입 방향 표시기 | 2방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
장치 | Cap w. wire seal |
접근 포트. | NO |
제품 액세서리 | BM/GBC 밸브 액세서리 |
제품군 | Shut-off and regulating valves |
최대 시험 압력 [bar] | 65 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 940 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 650 psig |
패널 마운팅 옵션 | M6 × 1.0 (2 PC) |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 4 pc |
형식 | GBC 42s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |