Cable temperature sensors

Shows 32 product(s)

084N0005

온도 센서, AKS 11, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0026

온도 센서, AKS 11, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0035

온도 센서, AKS 12, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0038

온도 센서, AKS 12, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N2003

온도 센서, AKS 21 M, 2.500 m

측정범위 [°C]: -70 - 180, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

보기: