Pt element temperature sensors

Shows 36 product(s)

084Z2068

온도 센서, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: Deutsch DT04, 전기적 연결 크기: 3 핀

084Z2366

온도 센서, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: Pg 13.5

084Z3141

온도 센서, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z3257

온도 센서, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: Pg 9

084Z3260

온도 센서, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: Pg 9

084Z3261

온도 센서, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: Pg 9

084Z3262

온도 센서, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 슬림라인, 전기적 연결 크기: Pg 9

084Z4186

온도 센서, MBT 5116, 80 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z4214

온도 센서, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

084Z4215

온도 센서, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

보기: