온도 센서, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

084Z4215

온도범위 [°C]: -50 - 600, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

제품 세부정보

총 중량 0.534 Kilogram
순중량 0.237 Kilogram
Volume 1.209 Liter
EAN 5702428517904

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] [최대] 0.945 in
보호관 직경 [in] [최소] 0.551 in
보호관 직경 [mm] [최대] 24 mm
보호관 직경 [mm] [최소] 14 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 3.94 in
삽입 길이 [mm] 100 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 2 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
연결유형 G
연결재료 AISI 316 Ti
연결표준 ISO 228
온도 범위 [°C] [최대] 600 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 1112 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 5116-C221-100-100-300
전기 연결 비고 플라잉 리드
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 75 °C
주변 온도 최대 [°F] 167 °F
출력신호 Ohm
케이블 길이 [in] 118 in
케이블 길이 [m] 3 m
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
프로세스 연결 기준 ANSI/ASME B1.20.1
프로세스 연결 사이즈 3/4
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 AISI 316 Ti
형식 MBT 5116

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality