Shows 17 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 9300, -30.00 mbar - 30.00 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A211-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, -70.00 mbar - 70.00 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A311-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A111-A1GB04-2
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0.00 mbar - 60.00 mbar, 0.00 psi - 0.87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B211-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B111-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B311-A1GB04-2
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 9300-B311-A1GB08-2
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B511-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 9300-B311-A9GB08-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 9300-B411-A9GB08-1