Due to planned maintenance you might experience issues with filters and catalogs functionalities. We apologize for any inconvenience this might cause
Shows 4 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B311-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B511-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B411-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1