Spare part, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Cable plug

042N0156

Product Type: Spare part, Used for product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Type designation: Cable plug, Cable plug

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

제품 세부정보

총 중량 0.034 Kg
순중량 0.034 Kg
Volume 0.052 Liter
EAN 5702423012183

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Cable plug
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 250 V
UK RoHS compliance Out of scope
가스켓 재료 NBR
가스켓 종류 프로파일
공급 전압 [V] AC 250 V
공급 전압 [V] DC 250 V
단자대의 재료 PA6 + 30% GF
도체 크기. 최대 [mm2] 1.5 mm²
본체재료 PA6 + 30% GF
본체종류 불투명
색깔 회색
승인 CE
UKCA
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 케이블 플러그
전기적 연결 크기 Pg 11
전기적 연결 표준 DIN EN 175301-803A
전기적 연결 형식 A형
전선 홀더의 재료 PA6
접점 2 + PE
접점의 재료 CuZn(Cu/Sn 도금)
제품 용도 018F Coil Type B
018Z 코일 유형 B
042N Coil Type B
제품군 Solenoid coil accessories
주변 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 운전 전류 [A] 16 A
최대 접점 저항 [mOhm] 4 mOhm
케이블 속성 Ø4.5 MM - Ø11 MM
케이블 직경 [in] [최대] 0.35 in
케이블 직경 [in] [최소] 0.24 in
케이블 직경 [mm] [최대] 9 mm
케이블 직경 [mm] [최소] 6 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 100 pc
플러그 유형 GDM 2011 J
형식 Spare part

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality