FC-102P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131H3167
주파수 변환기
FC-102P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P90K) 90 KW / 125 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼 + 안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: C4
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-102P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive는 환기, 가열 및 냉동 어플리케이션 전용 드라이브입 니다. 다양하고 강력한 표준 기능과 옵션 기능을 갖춘 이 드라이브는 가장 낮 은 총 소유비용을 제공합니다.