FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
134U3010
주파수 변환기
FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1.5 kW / 2.0 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C3 (200/400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
표준형, Modbus 포함
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
정밀하고 효율적인 모터 제어가 필요한 식품 및 음료, 자재 관리 및 프로세스 산업의 기계 제작업체에 있어 VLT® Midi Drive는 매우 적합한 제품입니다. 이 제품은 제어 성능, 기능 안전 및 유연한 필드버스 통신이 강점입니다. VL T Midi Drive는 VLT® 2800과 호환되도록 설계되었습니다. 이 제품의 외부 치 수, 커넥터, 케이블 길이 및 셋업 소프트웨어 도구 덕분에 기존 드라이브 패 널을 쉽게 개량할 수 있습니다.
참고: FC 280에는 LCP 표시창 또는 메모리 모듈이 포함되어 있지 않습니다. V LT 2800용 LCP, 메모리 모듈 및 장착 어댑터 플레이트를 액세서리로 별도 주 문할 수 있습니다.