FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
132F0024
주파수 변환기
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
현장 제어 패널 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
M3-프레임
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive는 최대 22.0kW의 AC 모터를 제어할 수 있는 일반용 드라이 브입니다. 이 제품은 장점과 신뢰성을 극대화한 소형 드라이브입니다. VLT® Micro Drive는 환경 측면을 고려하여 제조되었으며 RoHS 규정을 준수합니다.
참고: LCP 표시창은 액세서리로 별도 주문할 수 있습니다.