7DP-082050-000052691

132L1201

NXP08205-A0T0SSB-A1A2000000+GADN
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 820 A,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
2x프레임 10
B Slot: 2RO(NO/NC)

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP08205-A0T0SSB-A1A2000000+GADN

제품 세부정보

총 중량 477 kg
순중량 476 kg
Volume 0 l
EAN 5714853405206

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 S 표준 공냉식 드라이브
주전원 전압 5- 380-500 VAC
전류 0820 820 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 S 표준 6펄스, 초크 포함
카드 수정 B- 광통신+내장형제어+코팅PCB
배송 패키지 +GSWP 목재 포장
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
옵션 슬롯 B A2 2RO(NO/NC)
옵션 슬롯 C 00 보드 없음
옵션 슬롯 D 00 보드 없음
옵션 슬롯 E 00 보드 없음
펌웨어 언어 패키지 +FL22 펌웨어언어; UK,FR,IT,ES,PT;서유럽
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 NONE 소프트웨어 라이센스 없음
어플리케이션 +A000 전문 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT RCM 인증 N16307
선급 인증 +GADN 노르스케베리타스/저마니쉬로이드
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 FR12 2x프레임 10
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-082050
유형 코드 파트 2 -000052691
Salestext FR1208205-0T
모델코드01 NXP08205-A0T0SSB-
모델코드02 A1A2000000
모델코드05 +GADN
계산된 순 중량[kg] 476
계산된 총 중량[kg] 477
모터 동력 낮은 과부하[kW] 450
모터 동력 높은 과부하[kW] 400
연속 전류(NO)[A] 820
연속 전류(HO)[A] 730
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 7DP-082050
완료 시 확인 OK
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 D902
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality