7DP-008752-000057281

132L3811

NXP00875-A2H1SSV-A1B100D200
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 87 A,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 보드 없음
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 07
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP00875-A2H1SSV-A1B100D200

제품 세부정보

총 중량 36 kg
순중량 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853432189

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 S 표준 공냉식 드라이브
주전원 전압 5- 380-500 VAC
전류 0087 87 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 2 IP21/NEMA1
EMC 방사 레벨 H IEC61800-3
제동 초퍼 1 내장형 제동 초퍼
전기적 수정 S 표준 6펄스, 초크 포함
카드 수정 V- 직접 연결, 코팅 보드 포함
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGLC 인치 기준 도관 플레이트
옵션 슬롯 A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
옵션 슬롯 B B1 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
옵션 슬롯 C 00 보드 없음
옵션 슬롯 D D2 (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
옵션 슬롯 E 00 보드 없음
펌웨어 언어 패키지 +FL22 펌웨어언어; UK,FR,IT,ES,PT;서유럽
문서 레벨 +DQCK 요약 지침서 사용자 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 NONE 소프트웨어 라이센스 없음
어플리케이션 +A000 전문 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT RCM 인증 N16307
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 FR07 프레임 07
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-008752
유형 코드 파트 2 -000057281
Salestext FR0700875-2H
모델코드01 NXP00875-A2H1SSV-
모델코드02 A1B100D200
계산된 순 중량[kg] 35
계산된 총 중량[kg] 36
모터 동력 낮은 과부하[kW] 45
모터 동력 높은 과부하[kW] 37
치수 WxHxD[mm] 237X591X257
연속 전류(NO)[A] 87
연속 전류(HO)[A] 72
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 7DP-008752
완료 시 확인 OK
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 D902
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality